RMT 230
087N1110
RMT230, Termostat de cameră electromecanic 230V cu contact de tip SPDT
087N1110
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accelerator | Nu |
| Adâncime [mm] | 40 mm |
| Ajustare noapte | Nu |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comutare diferențială [°C] [Max] | 1 °C |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Descriere | RMT230, Termostat de cameră electromecanic 230V cu contact de tip SPDT |
| Descrierea produselor | RMT 230 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eticheta produsului | Yes |
| Garanție [An] | 5 |
| Grupă de produse | Termostat de cameră, RMT |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 80 mm |
| Lățime [mm] | 80.00 mm |
| Material Description | RMT 230 2 DRAAD ROOM |
| Mediu | A |
| Nume categorie | Mechanical Dial Thermostat |
| Product line | 03 |
| Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A] | 4 A |
| Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A] | 10 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatură [°C] [Min] | 8 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Termometru încorporat | Nu |
| Tip produs | RMT230 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.138 Kilogram |
| Greutate netă | 0.134 Kilogram |
| Volume | 0.356 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420019185 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |