Danfoss logo
087N7858 TPOneRF + RX1-S V2 R

TPOne- RF G + RX1-S, V2, Baterii pentru termostat +230Vac pentru receptor

087N7858

TPOne-RF + RX1-S, termostat electronic programabil de cameră RF alimentat cu baterie și receptor RF cu un singur canal

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.022
1 greutate totală baterie primară kg0.044
Adâncime [mm]30 mm
Afișaj ceasAfișaj AM/PM sau 24 de ore
Afișaj cu lumină de fundalDa
Afișează ora și temperaturaDa
AplicațieRoom heating
AprobareCEUKCA
Aprobare CEYes
Autonomia bateriei [ani]2.0 ani
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie2
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas calendar setat din fabricăNu
COD UNSPSC41112209
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Control modulant on/offDa
Control PORNIT/OPRITDa
Controlul poluăriiGradul 2
CuloareRAL 9010 alb
Denumire produs dosar SCIPElectronic programmable room thermostat
DescriereTPOne-RF + RX1-S, termostat electronic programabil de cameră RF alimentat cu baterie și receptor RF cu un singur canal
Descrierea produselorTPOne- RF G + RX1-S, V2
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Frecvență RF [MHz]433.92 MHz
Funcție anulareDa
Funcție pentru vacanțăDa
Garanție [An]5
Grupă de produseTermostate de cameră programabile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]66 mm
Indicator baterie descărcatăDa
Interval RF [m]30 m
Lățime [mm]155.00 mm
MaterialABS+PC, non-flammable
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionTPOne- RF G + RX1-S, V2
MediuA
Mod termostatDa
Nr. dosar SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nume categorieProgrammable thermostat
OprireDa
Opțiune de senzor la distanțăDa
Placă spateIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Porniri/opriri pe zi6
Precizia temperaturii±1°C
Product line03
Programe preconfigurate de fabricăDa
Protecție la înghețDa
Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A]1 A
Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A]3 A
Reglare pornire întârziatăDa
Reglare pornire optimăDa
Selectare °C sau °FDa
Senzor încorporatDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură [°C] [Max]35 °C
Temperatură [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]45 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune nominală în impulsuri [kV]2.5 kV
Termostat de timp pentru intervalul de serviceDa
Testare rezistență bilă [°C]75 °C
Tip controlOn/Off load compensation
Tip de alimentareBaterii pentru termostat +230Vac pentru receptor
Tip de baterie2 baterii AA alcaline
Tip produsTPOne
Tip program7 zile, zi 5/2, 24 de ore
Tipul sau denumirea baterieiAlkaline AA (LR6/ZR6)
Toleranță±15%
Trecere automată la ora de varăDa

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.52 Kilogram
Greutate netă0.48 Kilogram
Volume2.132 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162419267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm