TPOne-S + DBR, 230Vac
087N7856
TPOne-S + DBR termostat de cameră programabil conectat la Wi-Fi și receptor RF
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: TPOne
087N7856
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 30 mm |
| Afișaj ceas | Afișaj AM/PM sau 24 de ore |
| Afișaj cu lumină de fundal | Da |
| Afișează ora și temperatura | Da |
| Aplicație | Room heating |
| Aprobare | CEUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ceas calendar setat din fabrică | Da |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| COD UNSPSC | 41112209 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Control modulant on/off | Da |
| Control PORNIT/OPRIT | Da |
| Controlul poluării | Gradul 2 |
| Culoare | RAL 9010 alb |
| Descriere | TPOne-S + DBR termostat de cameră programabil conectat la Wi-Fi și receptor RF |
| Descrierea produselor | TPOne-S + DBR |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Eticheta produsului | Yes |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Frecvență RF [MHz] | 868.42 MHz |
| Funcție anulare | Da |
| Funcție pentru vacanță | Da |
| Garanție [An] | 2 |
| Grupă de produse | Termostate de cameră programabile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 66 mm |
| Interval RF [m] | 30 m |
| Lățime [mm] | 155.00 mm |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | TPOne-S + DBR |
| Mediu | A |
| Mod termostat | Da |
| Nume categorie | Programmable thermostat |
| Oprire | Da |
| Opțiune de senzor la distanță | Nu |
| Placă spate | Custom Backplate |
| Porniri/opriri pe zi | 6 |
| Precizia temperaturii | ±1°C |
| Product line | 03 |
| Programe preconfigurate de fabrică | Da |
| Protecție la îngheț | Da |
| Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A] | 1 A |
| Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A] | 3 A |
| Reglare pornire întârziată | Da |
| Reglare pornire optimă | Da |
| Selectare °C sau °F | Da |
| Senzor încorporat | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatură [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune nominală în impulsuri [kV] | 2.5 kV |
| Termostat de timp pentru intervalul de service | Da |
| Testare rezistență bilă [°C] | 75 °C |
| Tip control | Control modulant on/off |
| Tip de alimentare | 230Vac |
| Tip produs | TPOne |
| Tip program | 7 zile, zi 5/2, 24 de ore |
| Trecere automată la ora de vară | Da |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.47 Kilogram |
| Greutate netă | 0.1 Kilogram |
| Volume | 1.872 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567423927 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |