Danfoss logo
TPOne-RF 087N7853 Schedule

TPOne- RF, 230Vac, Programmable thermostat

087N7853

TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.022
1 greutate totală baterie primară kg0.044
Adâncime [mm]30 mm
Afișaj ceasAfișaj AM/PM sau 24 de ore
Afișaj cu lumină de fundalDa
Afișează ora și temperaturaDa
AplicațieRoom heating
AprobareCEUKCA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie2
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ceas calendar setat din fabricăNu
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(a)7(c)-I
COD UNSPSC41112209
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Control modulant on/offDa
Control PORNIT/OPRITDa
Controlul poluăriiGradul 2
CuloareRAL 9016 alb
Denumire produs dosar SCIPElectronic programmable room thermostat
DescriereTPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat
Descrierea produselorTPOne- RF
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiYes
Frecvență RF [MHz]433.92 MHz
Funcție anulareDa
Funcție pentru vacanțăDa
Garanție [An]5
Greutate per baterie1 g
Grupă de produseTermostate de cameră programabile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]66 mm
Indicator baterie descărcatăDa
Interval RF [m]30 m
Caracteristicile
Valoare
Lățime [mm]155.00 mm
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne- RF
MediuA
Mod termostatDa
Nr. dosar SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nume categorieProgrammable thermostat
OprireDa
Opțiune de senzor la distanțăDa
Placă spateCustom Backplate
Porniri/opriri pe zi6
Precizia temperaturii±1°C
Product line03
Programe preconfigurate de fabricăDa
Protecție la înghețDa
Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A]1 A
Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A]3 A
Reglare pornire întârziatăDa
Reglare pornire optimăDa
Selectare °C sau °FDa
Senzor încorporatDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură [°C] [Max]35 °C
Temperatură [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]45 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune nominală în impulsuri [kV]2.5 kV
Termostat de timp pentru intervalul de serviceDa
Testare rezistență bilă [°C]75 °C
Tip controlControl modulant on/off
Tip de alimentare230Vac
Tip de baterie2 baterii AA alcaline
Tip produsTPOne
Tip program7 zile, zi 5/2, 24 de ore
Tipul sau denumirea baterieiAlkaline AA (LR6/ZR6)
Toleranță± 15%
Trecere automată la ora de varăDa

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.305 Kilogram
Greutate netă0.27 Kilogram
Volume0.9 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5013567423309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm