TPOne- M
087N7852
TPOne-M, termostat de cameră programabil electronic alimentat la rețea
087N7852
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.001 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.001 |
| Adâncime [mm] | 30 mm |
| Afișaj ceas | Afișaj AM/PM sau 24 de ore |
| Afișaj cu lumină de fundal | Da |
| Afișează ora și temperatura | Da |
| Aplicație | Room heating |
| Aprobare | CEUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ceas calendar setat din fabrică | Nu |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 7(c)-I6(c)7(a) |
| COD UNSPSC | 41112209 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Control modulant on/off | Da |
| Control PORNIT/OPRIT | Da |
| Controlul poluării | Gradul 2 |
| Culoare | RAL 9010 alb |
| Denumire produs dosar SCIP | Electronic programmable room thermostat |
| Descriere | TPOne-M, termostat de cameră programabil electronic alimentat la rețea |
| Descrierea produselor | TPOne- M |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Eticheta produsului | Yes |
| Funcție anulare | Da |
| Funcție pentru vacanță | Da |
| Garanție [An] | 5 |
| Greutate per baterie | 1 g |
| Grupă de produse | Termostate de cameră programabile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 66 mm |
| Lățime [mm] | 155.00 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | TPOne- M, 230Vac, Programable Thermostat |
| Mediu | A |
| Mod termostat | Da |
| Nr. dosar SCIP | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Nume categorie | Programmable thermostat |
| Oprire | Da |
| Opțiune de senzor la distanță | Da |
| Placă spate | Custom Backplate |
| Porniri/opriri pe zi | 6 |
| Precizia temperaturii | ±1°C |
| Product line | 03 |
| Programe preconfigurate de fabrică | Da |
| Protecție la îngheț | Da |
| Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A] | 1 A |
| Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A] | 3 A |
| Reglare pornire întârziată | Da |
| Reglare pornire optimă | Da |
| Selectare °C sau °F | Da |
| Senzor încorporat | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatură [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 45 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune nominală în impulsuri [kV] | 2.5 kV |
| Termostat de timp pentru intervalul de service | Da |
| Testare rezistență bilă [°C] | 75 °C |
| Tip control | On/Off load compensation |
| Tip de alimentare | 230Vac |
| Tip produs | TPOne |
| Tip program | 7 zile, zi 5/2, 24 de ore |
| Tipul sau denumirea bateriei | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Toleranță | ±15% |
| Trecere automată la ora de vară | Da |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.306 Kilogram |
| Greutate netă | 0.22 Kilogram |
| Volume | 0.966 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567423293 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |