Danfoss logo
 TP5001RF + RX1-S  V2 087N7936 L

TP5001RF + RX1-S V2, Baterii pentru termostat +230Vac pentru receptor

087N7936

TP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.022
1 greutate totală baterie primară kg0.044
Adâncime [mm]30 mm
Afișaj ceasAfișaj AM/PM sau 24 de ore
Afișaj cu lumină de fundalDa
Afișează ora și temperaturaDa
AplicațieRoom heating
AprobareCEUKCA
Aprobare CEYes
Autonomia bateriei [ani]2.0 ani
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie2
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Clauză de derogare RoHS UE7(c)-I7(a)6(c)
COD UNSPSC41112209
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Control modulant on/offDa
Control PORNIT/OPRITDa
Controlul poluăriiGradul 2
CuloareRAL 9010 alb
Denumire produs dosar SCIPElectronic programmable room thermostat
DescriereTP5001RF+RX1-S, Battery powered RF digital electronic programmable room thermostat and mains powered single channel RF receiver
Descrierea produselorTP5001RF + RX1-S V2
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Frecvență RF [MHz]433.92 MHz
Funcție anulareDa
Funcție pentru vacanțăDa
Garanție [An]5
Grupă de produseTermostate de cameră programabile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Caracteristicile
Valoare
Înălțime [mm]86 mm
Indicator baterie descărcatăDa
Interval RF [m]30 m
Lățime [mm]86.00 mm
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001RF G+ RX1-S Prog Stat RF + Rcv, V2
Nr. dosar SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nume categorie5/2 Day Thermostat
Opțiune de senzor la distanțăNu
Placă spateIndustry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver
Porniri/opriri pe zi4
Product line03
Programe preconfigurate de fabricăDa
Protecție la înghețDa
Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A]1 A
Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A]3 A
Reglare pornire întârziatăDa
Reglare pornire optimăDa
Senzor încorporatDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură [°C] [Max]35 °C
Temperatură [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]40 °C
Tensiune nominală în impulsuri [kV]2.5 kV
Termostat de timp pentru intervalul de serviceDa
Testare rezistență bilă [°C]75 °C
Tip controlOn/Off load compensation
Tip de alimentareBaterii pentru termostat +230Vac pentru receptor
Tip de baterie2 baterii AA alcaline
Tip produsTP5001
Tip programZi 5/2, 24 de ore
Tipul sau denumirea baterieiAlkaline AA (LR6/ZR6)
Trecere automată la ora de varăDa

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută418 Gram
Greutate netă418 Gram
Volume1.488 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162419342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm