Danfoss logo
 TP5001_087N7935_7931_7933_Left

230Vac

087N7930

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: TP5001

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]43 mm
Afișaj ceasAfișaj AM/PM sau 24 de ore
Afișaj cu lumină de fundalDa
Afișează ora și temperaturaDa
AplicațieRoom heating
AprobareCEUKCA
Aprobare CEYes
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UENo
COD UNSPSC41112209
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Control modulant on/offDa
Control PORNIT/OPRITDa
Controlul poluăriiGradul 2
CuloareRAL 9010 alb
DescriereTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Descrierea produselorTP5001M Prog Stat 230V
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Funcție anulareDa
Funcție pentru vacanțăDa
Garanție [An]2
Grupă de produseTermostate de cameră programabile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]86 mm
Lățime [mm]86.00 mm
Caracteristicile
Valoare
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTP5001M Prog Stat 230V
Nume categorie5/2 Day Thermostat
Opțiune de senzor la distanțăNu
Placă spateCustom Backplate
Porniri/opriri pe zi4
Product line03
Programe preconfigurate de fabricăDa
Protecție la înghețDa
Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A]1 A
Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A]3 A
Reglare pornire întârziatăDa
Reglare pornire optimăDa
Senzor încorporatDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură [°C] [Max]35 °C
Temperatură [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]40 °C
Tensiune nominală în impulsuri [kV]2.5 kV
Termostat de timp pentru intervalul de serviceDa
Testare rezistență bilă [°C]75 °C
Tip controlControl modulant on/off
Tip de alimentare230Vac
Tip produsTP5001
Tip programZi 5/2, 24 de ore
Toleranță±10%
Trecere automată la ora de varăDa

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută207 Gram
Greutate netă102 Gram
Volume0.604 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425239403
Proposition 65No significant risk