Danfoss logo
ITD 099-1061 angled

Termostate de imersie, ITD, Funcție: Termostat dual control si limitator, 0 °C - 90 °C, Limită temp. setată din fabrică [°C]: 90

099-1061

Control dual și funcție de limitare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]57 mm
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Comutare diferențială4 ± 1°C
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire produs dosar SCIPSafety thermostats ST-1 and ST-2
DescriereControl dual și funcție de limitare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiYes
FuncțieTermostat dual control si limitator
Grupă de produseTermostate de imersie
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]110 mm
Interval limite [°C] [Max]100 °C
Interval limite [°C] [Min]90 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură de comandă [°C] [Max]90 °C
Interval temperatură de comandă [°C] [Min]0 °C
Lățime [mm]100.00 mm
Limită temp. setată din fabrică [°C]90 °C
Lungime buzunar [mm]100 mm
Material DescriptionITD immersion thermostat
Nr. dosar SCIPb414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
Product line03
Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A]3 A
Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A]10 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]80 °C
Tip de comutator – ControlSPDT
Tip de comutator – LimitareSPST
Tip produsITD

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.436 Kilogram
Greutate netă0.43 Kilogram
Volume2.294 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5013567403493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm