Danfoss logo
ITC 099-1057 angled

Termostate de imersie, ITC, Funcție: Termostat control (anti manipulare), 0 °C - 90 °C

099-1057

Funcție de control (resetare termică)

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]56 mm
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Comutare diferențială4 ± 1°C
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
DescriereFuncție de control (resetare termică)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiYes
FuncțieTermostat control (anti manipulare)
Grupă de produseTermostate de imersie
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]110 mm
Caracteristicile
Valoare
Interval temperatură de comandă [°C] [Max]90 °C
Interval temperatură de comandă [°C] [Min]0 °C
Lățime [mm]54.00 mm
Lungime buzunar [mm]100 mm
Material DescriptionITC immersion thermostat
Product line03
Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A]3 A
Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A]10 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]65 °C
Tip de comutator – ControlSPDT
Tip produsITC

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută272 Gram
Greutate netă272 Gram
Volume1.213 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5013567403462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm