Danfoss logo
ATF, Clamp-on, 087N6712

ATF, 10 °C - 90 °C

087N6712

Termostat electromecanic antiîngheț pentru conducta, poate fi fixat pe conducte de ½ "și 2".

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațiePipe frost thermostat
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire produsATF
DescriereTermostat electromecanic antiîngheț pentru conducta, poate fi fixat pe conducte de ½ "și 2".
Descrierea produselorATF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiYes
Garanție [An]2
Grupă de produseRezervor, termostat conducta
În domeniul de aplicare WEEEYes
Caracteristicile
Valoare
InstalareClamp-on
Material DescriptionATF Thermostat
MediuA
Product line03
Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A]2 A
Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A]6 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură [°C] [Max]90 °C
Temperatură [°C] [Min]10 °C
TermostatTermostat antiinghet
Tip produsATF

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.17 Kilogram
Greutate netă0.143 Kilogram
Volume0.584 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420082257
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens