30 °C - 90 °C
041E0010
COMPUS CONDUCTOR TERMIC 5 g SERVICE
041E0010
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Cylinder Thermostat |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | ATC |
| Denumire produs dosar SCIP | AT CYLINDER THERMOSTAT |
| Descriere | COMPUS CONDUCTOR TERMIC 5 g SERVICE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Cilindru, conductă UK |
| Material Description | AT CYLINDER THERMOSTAT |
| Mediu | A |
| Nr. dosar SCIP | 523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5 |
| Product line | 02 |
| Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A] | 2 A |
| Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A] | 6 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatură [°C] [Min] | 30 °C |
| Tip produs | ATC |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.264 Kilogram |
| Greutate netă | 0.189 Kilogram |
| Volume | 0.781 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |