ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)
Senzori de platină, 1000 Ω la 0 0 C.
Toţi senzorii de temperatură sunt cu 2 fire şi toate conexiunile sunt interschimbabile.
Senzorul de suprafaţă de tip ESM-11 are un contact elastic de suprafaţă pentru a asigura un bun transfer de căldură pe conductele de toate dimensiunile.
Senzorul de suprafaţă conţine un element din platină cu caracteristici conforme cu norma EN 60751.
Features and benefits
- Suprafață de contact cu arc care asigură un transfer bun de căldură pe țevi de toate dimensiunile
- Senzor de bază care include un element de platină conform standardului EN 60751
- Elementul de platină se modifică odată cu temperatura, permițând măsurarea precisă a temperaturii