Termostate de siguranță, ST-1
087N1050
Termostat de siguranță ST-1
087N1050
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Baterie inclusă | No |
| Calitatea carcasei | IP40 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conexiune senzor | R ½ |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Contacte | Ag 1000/1000 |
| Denumire produs dosar SCIP | Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
| Descriere | Termostat de siguranță ST-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru senzor temperatură [mm] | 9.0 mm |
| Eticheta produsului | Yes |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Termostate de siguranță |
| Intrare cablu | Pg 20 |
| Lungime senzor temperatură [mm] | 100 mm |
| Material Description | Termostat de siguranta ST1 |
| Material teacă senzor | Alamă Ms 58/cupru |
| Monitor siguranță setare STW [°C] [Max] | 120.000 °C |
| Monitor siguranță setare STW [°C] [Min] | 100.000 °C |
| Nr senzori de temperatură | 2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
| Orientarea de montaj | Fără restricții |
| Precizia de comutare [K] [Max] | 6 K |
| Precizia de comutare [K] [Min] | 0 K |
| Presiune nominală [bar] | 10 bar |
| Product line | 08 |
| Resetare diferența de temperatură STW | Auto |
| Resetare diferența de temperatură TR | Auto |
| Sarcina inductivă contact [A] | 2.5 A |
| Sarcina ohmică contact [A] | 10 A |
| Sarcina trifazică contact [A] | 7 A |
| Setare termostat TR [°C] [Max] | 120 °C |
| Setare termostat TR [°C] [Min] | 30 °C |
| STW diferențial [K] | 12 (+/- 3) |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -15 °C |
| Temperatura de transport [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatura de transport [°C] [Min] | -15 °C |
| Temperatură senzor [°C] [Max] | 130 °C |
| Tip produs | ST-1 |
| TR diferențială [K] | 4 (+/- 1) |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.46 Kilogram |
| Greutate netă | 0.436 Kilogram |
| Volume | 2.025 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421715000 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |