Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chei pentru aplicații ECL, A362

087H3845

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj7 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseChei pentru aplicații ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A237 / A337
Nr. dosar SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Caracteristicile
Valoare
Numărul de circuite ACM0
Numărul de circuite de încălzire1
Numărul de pompe2
Numărul de vane motorizate2
Product line08
Sistem de acumulare ACMNu
Sistem de încărcare acumulator ACMNu
Sistem de producere instantanee de apă caldăNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip produsA362
Zone controlNo

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.265 Kilogram
Greutate netă0.005 Kilogram
Volume1.114 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428500777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm