Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chei pentru aplicații ECL, P348

087H3843

ECL APPLICATION KEY P348

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereECL APPLICATION KEY P348
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseChei pentru aplicații ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P348 I-pack
Nr. dosar SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Caracteristicile
Valoare
Numărul de circuite ACM1
Numărul de circuite de încălzire2
Numărul de pompe5
Numărul de vane motorizate3
Product line08
Sistem de acumulare ACMDa
Sistem de încărcare acumulator ACMNu
Sistem de producere instantanee de apă caldăNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip produsP348
Zone controlNo

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.333 Kilogram
Greutate netă0.009 Kilogram
Volume0.054 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428955171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm