Danfoss logo

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseChei pentru aplicații ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P302
Nr. dosar SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Numărul de circuite ACM0
Caracteristicile
Valoare
Numărul de circuite de încălzire6
Numărul de pompe6
Numărul de vane motorizate6
Product line08
Sistem de acumulare ACMNu
Sistem de încărcare acumulator ACMNu
Sistem de producere instantanee de apă caldăNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip produsP302
Zone controlYes

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.146 Kilogram
Greutate netă0.005 Kilogram
Volume1.152 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424602185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm