Chei pentru aplicații ECL, A333
087H3818
Cheie de aplicație ECL A333. Control încălzire cu controlul vitezei pentru una sau două pompe de circulație. Funcție de apă adaos cu vas stocare.
087H3818
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | Cheie de aplicație ECL A333. Control încălzire cu controlul vitezei pentru una sau două pompe de circulație. Funcție de apă adaos cu vas stocare. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Chei pentru aplicații ECL |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A333 |
| Nr. dosar SCIP | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Numărul de circuite ACM | 0 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Numărul de circuite de încălzire | 1 |
| Numărul de pompe | 4 |
| Numărul de vane motorizate | 1 |
| Product line | 08 |
| Sistem de acumulare ACM | Nu |
| Sistem de încărcare acumulator ACM | Nu |
| Sistem de producere instantanee de apă caldă | Nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Tip produs | A333 |
| Zone control | No |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.172 Kilogram |
| Greutate netă | 0.172 Kilogram |
| Volume | 1.152 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |