Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chei pentru aplicații ECL, A390

087H3815

CHEIE APLICAȚIE ECL A390

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj7 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereCHEIE APLICAȚIE ECL A390
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseChei pentru aplicații ECL
Material DescriptionAplicatie ECL cheie A390
Nr. dosar SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Caracteristicile
Valoare
Numărul de circuite ACM1
Numărul de circuite de încălzire3
Numărul de pompe5
Numărul de vane motorizate3
Product line08
Sistem de acumulare ACMDa
Sistem de încărcare acumulator ACMDa
Sistem de producere instantanee de apă caldăNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip produsA390
Zone controlNo

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.193 Kilogram
Greutate netă0.031 Kilogram
Volume1.075 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104078908
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm