Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chei pentru aplicații ECL, A376

087H3810

Cheie de aplicație ECL A376. Control două circuite încălzire și un circuit ACM cu vas de acumulare.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj7 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereCheie de aplicație ECL A376. Control două circuite încălzire și un circuit ACM cu vas de acumulare.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseChei pentru aplicații ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A376
Nr. dosar SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Caracteristicile
Valoare
Numărul de circuite ACM1
Numărul de circuite de încălzire2
Numărul de pompe3
Numărul de vane motorizate3
Product line08
Sistem de acumulare ACMNu
Sistem de încărcare acumulator ACMNu
Sistem de producere instantanee de apă caldăDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip produsA376
Zone controlNo

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.196 Kilogram
Greutate netă0.031 Kilogram
Volume1.098 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104030708
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm