Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chei pentru aplicații ECL, A361

087H3804

Cheie aplicație ECL A361. Control pentru două circuite de încălzire cu una sau două pompe de circulație. Funcție de adaos.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj7 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereCheie aplicație ECL A361. Control pentru două circuite de încălzire cu una sau două pompe de circulație. Funcție de adaos.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseChei pentru aplicații ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A361
Nr. dosar SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Caracteristicile
Valoare
Numărul de circuite ACM0
Numărul de circuite de încălzire2
Numărul de pompe5
Numărul de vane motorizate2
Product line08
Sistem de acumulare ACMNu
Sistem de încărcare acumulator ACMNu
Sistem de producere instantanee de apă caldăNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip produsA361
Zone controlNo

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.174 Kilogram
Greutate netă0.03 Kilogram
Volume1.152 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104028019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm