Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chei pentru aplicații ECL, A368

087H3803

Cheie aplicație ECL A368. Control încălzire cu una sau două pompe de circulație. Funcție de adaos realizată cu una sau două pompe.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj7 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereCheie aplicație ECL A368. Control încălzire cu una sau două pompe de circulație. Funcție de adaos realizată cu una sau două pompe.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseChei pentru aplicații ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A368
Nr. dosar SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Caracteristicile
Valoare
Numărul de circuite ACM1
Numărul de circuite de încălzire1
Numărul de pompe6
Numărul de vane motorizate2
Product line08
Sistem de acumulare ACMNu
Sistem de încărcare acumulator ACMNu
Sistem de producere instantanee de apă caldăDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip produsA368
Zone controlNo

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.194 Kilogram
Greutate netă0.031 Kilogram
Volume1.152 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104028002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm