Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chei pentru aplicații ECL, A267

087H3828

Cheie de aplicație ECL A267 DE. Control pentru două circuite de încălzire și un circuit ACM cu vas de acumulare.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereCheie de aplicație ECL A267 DE. Control pentru două circuite de încălzire și un circuit ACM cu vas de acumulare.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseChei pentru aplicații ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A267 DE
Nr. dosar SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Numărul de circuite ACM1
Caracteristicile
Valoare
Numărul de circuite de încălzire2
Numărul de pompe4
Numărul de vane motorizate2
Product line08
Sistem de acumulare ACMDa
Sistem de încărcare acumulator ACMNu
Sistem de producere instantanee de apă caldăNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip produsA267
Zone controlNo

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.356 Kilogram
Greutate netă0.005 Kilogram
Volume1.095 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104038056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm