Chei pentru aplicații ECL, A266
087H3824
Cheie de aplicație ECL A266 DE. Control încălzire și ACM
087H3824
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 7 buc |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | Cheie de aplicație ECL A266 DE. Control încălzire și ACM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Chei pentru aplicații ECL |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A266 DE |
| Nr. dosar SCIP | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Numărul de circuite ACM | 1 |
| Numărul de circuite de încălzire | 1 |
| Numărul de pompe | 2 |
| Numărul de vane motorizate | 2 |
| Product line | 08 |
| Sistem de acumulare ACM | Nu |
| Sistem de încărcare acumulator ACM | Nu |
| Sistem de producere instantanee de apă caldă | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Tip produs | A266 |
| Zone control | No |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.402 Kilogram |
| Greutate netă | 0.3 Kilogram |
| Volume | 1.043 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047751 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |