Chei pentru aplicații ECL, A275
087H3814
Cheie de aplicație ECL A275. Control cazan ON-OFF cu două circuite de încălzire și un circuit de ACM cu vas de acumulare.
087H3814
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | Cheie de aplicație ECL A275. Control cazan ON-OFF cu două circuite de încălzire și un circuit de ACM cu vas de acumulare. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Chei pentru aplicații ECL |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A275 |
| Nr. dosar SCIP | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Numărul de circuite ACM | 1 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Numărul de circuite de încălzire | 2 |
| Numărul de pompe | 3 |
| Numărul de vane motorizate | 1 |
| Product line | 08 |
| Sistem de acumulare ACM | Da |
| Sistem de încărcare acumulator ACM | Nu |
| Sistem de producere instantanee de apă caldă | Nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Tip produs | A275 |
| Zone control | No |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.379 Kilogram |
| Greutate netă | 0.366 Kilogram |
| Volume | 1.152 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104039022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |