Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chei pentru aplicații ECL, A232

087H3812

Cheie de aplicație ECL A232. Control încălzire/răcire pentru încălzire în pardoseală / răcire în tavan

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj7 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereCheie de aplicație ECL A232. Control încălzire/răcire pentru încălzire în pardoseală / răcire în tavan
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseChei pentru aplicații ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A232/A332
Nr. dosar SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Caracteristicile
Valoare
Numărul de circuite ACM0
Numărul de circuite de încălzire1
Numărul de pompe2
Numărul de vane motorizate2
Product line08
Sistem de acumulare ACMNu
Sistem de încărcare acumulator ACMNu
Sistem de producere instantanee de apă caldăNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip produsA232
Zone controlNo

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.354 Kilogram
Greutate netă0.3 Kilogram
Volume1.152 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104047737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm