Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chei pentru aplicații ECL, A217

087H3807

Cheie aplicație ECL A217. Control ACM/ACM cu acumulare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereCheie aplicație ECL A217. Control ACM/ACM cu acumulare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupă de produseChei pentru aplicații ECL
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A217
Nr. dosar SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Numărul de circuite ACM1
Caracteristicile
Valoare
Numărul de circuite de încălzire0
Numărul de pompe3
Numărul de vane motorizate1
Product line08
Sistem de acumulare ACMDa
Sistem de încărcare acumulator ACMDa
Sistem de producere instantanee de apă caldăDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Tip produsA217
Zone controlNo

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.344 Kilogram
Greutate netă0.309 Kilogram
Volume1.036 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104030722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm