Chei pentru aplicații ECL, A231
087H3805
Cheie aplicație ECL A231. Control încălzire cu una sau două pompe de circulație. Funcție de adaos cu una sau două pompe.
087H3805
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 7 buc |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | Cheie aplicație ECL A231. Control încălzire cu una sau două pompe de circulație. Funcție de adaos cu una sau două pompe. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Chei pentru aplicații ECL |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A231 |
| Nr. dosar SCIP | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Numărul de circuite ACM | 0 |
| Numărul de circuite de încălzire | 1 |
| Numărul de pompe | 4 |
| Numărul de vane motorizate | 1 |
| Product line | 08 |
| Sistem de acumulare ACM | Nu |
| Sistem de încărcare acumulator ACM | Nu |
| Sistem de producere instantanee de apă caldă | Nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Tip produs | A231 |
| Zone control | No |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.156 Kilogram |
| Greutate netă | 0.031 Kilogram |
| Volume | 1.075 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028026 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |