Danfoss logo
Heating Mats, DEVIdry™ Pro Kit, Sensor type: NTC, 16 A 19911006

Termostate, DEVIdry™ Pro Kit, Tip de senzor: NTC

19911006

Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Ecran tactil
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Termostate

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]54 mm
Adâncime pachet [mm]280 mm
Afișaj (da/nu)Da
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a termostatului21
Clauză de derogare RoHS UENo
COD UNSPSC41112209
Compania certificatoareEAC
Comutator 2 poliDa
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
CuloareRAL 9010 alb
DescriereDEVIdry Pro Kit, Touch
Descrierea produselorDEVIdry™ Pro Kit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune max. cablu terminal [mm²]2 x 2.5
Garanție [An]2
Grad poluare2
Grupă de produseTermostate
Histerezis (+/-)0.40
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]85 mm
Înălțime pachet [mm]80 mm
Lățime [mm]85.00 mm
Lățime pachet [mm]230 mm
Caracteristicile
Valoare
Limitator temperatură max. [°C] [Max]60 °C
Limitator temperatură max. [°C] [Min]20 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Min]10 °C
Material DescriptionDevidry Pro Kit, Touch
Montare DINNu
Product line21
Protecție la îngheț [°C]5 °C
Punct definiție senzor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]16 A
Setare accesoriiInstrument asamblare pentru Devidry
Standard de aprobareEN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9
Temperatură – cameră [°C] [Max]35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]5 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]45 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]65 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C]75 °C
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]220 V
Tip de afișajEcran tactil
Tip de senzorNTC
Tip indicatorLED
Tip produsDEVIdry™ Kit
Tip reglareHisterezis
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.808 Kilogram
Greutate netă0.8 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume5.152 Litru
EAN/UPC5703466194515