Danfoss logo
DEVIreg TOUCH SNOW WHITE 140F1071 R

Termostate, DEVIreg™ Touch, Tip de senzor: Cameră + Podea

140F1071

Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Ecran tactil

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.000
1 greutate totală baterie primară kg0.000
Adâncime [mm]24 mm
Adâncime pachet [mm]140 mm
Afișaj (da/nu)Da
AplicațieFloor heating
AprobareUkrTESTCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a elementului21
Clasa de protecție IP a termostatului21
Clasă softwareA
Clauză de derogare RoHS UENo
COD UNSPSC41112209
Compania certificatoareCEEACIntertek SemkoUkrTEST
Comutator 2 poliNu
Comutator releuUnipolar
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric în standby [W] [Max]0.40 W
CuloareRAL 9016 alb
DescriereDEVIreg Touch – alb polar
Descrierea produselorDEVIreg™ Touch
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensiune max. cablu terminal [mm²]2 x 2.5
Garanție [An]5
Grad poluare2
Greutate per baterie0 g
Grupă de produseTermostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]85 mm
Înălțime pachet [mm]85 mm
Lățime [mm]85.00 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime pachet [mm]95 mm
Limitator temperatură [°C] [Max]45 °C
Limitator temperatură [°C] [Min]5 °C
Limitator temperatură max. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură max. [°C] [Min]20 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Min]10 °C
Material DescriptionDEVIreg Touch - Polar White
Montare DINNu
Product line21
Protecție la îngheț [°C]5 °C
Punct definiție senzor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Rezervă baterieDa
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]16 A
Sistem rame compatibilDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură – cameră [°C] [Max]35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]5 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]45 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]65 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C]75 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]220 V
Tip de afișajEcran tactil
Tip de senzorCameră + Podea
Tip produsDEVIreg™ Touch
Tip reglarePWM
Tip senzor străin compatibilDa
Tipul sau denumirea baterieiCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Warranty type5-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.242 Kilogram
Greutate netă0.24 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.131 Litru
EAN/UPC5703466225615