Termostate, DEVIreg™ Touch Alb pur (limbi limitate), Tip de senzor: Cameră + Podea
140F1068
Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Ecran tactil
140F1068
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| 1 Greutate baterie primară kg | 0.000 |
| 1 greutate totală baterie primară kg | 0.000 |
| Adâncime [mm] | 24 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 140 mm |
| Afișaj (da/nu) | Da |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | UkrTESTCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | Yes |
| Cantitate baterie | 1 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a elementului | 21 |
| Clasa de protecție IP a termostatului | 21 |
| Clasă software | A |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| COD UNSPSC | 41112209 |
| Compania certificatoare | CEEACIntertek SemkoUkrTEST |
| Comutator 2 poli | Nu |
| Comutator releu | Unipolar |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum electric în standby [W] [Max] | 0.40 W |
| Culoare | RAL 9010 alb |
| Descriere | DEVIreg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/IT/TR |
| Descrierea produselor | DEVIreg™ Touch Alb pur (limbi limitate) |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimensiune max. cablu terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Garanție [An] | 5 |
| Grad poluare | 2 |
| Greutate per baterie | 0 g |
| Grupă de produse | Termostate |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 85 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 85 mm |
| Lățime [mm] | 85.00 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime pachet [mm] | 95 mm |
| Limitator temperatură [°C] [Max] | 45 °C |
| Limitator temperatură [°C] [Min] | 5 °C |
| Limitator temperatură max. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitator temperatură max. [°C] [Min] | 20 °C |
| Limitator temperatură min. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitator temperatură min. [°C] [Min] | 10 °C |
| Material Description | Devireg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB |
| Montare DIN | Nu |
| Product line | 21 |
| Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
| Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Rezervă baterie | Da |
| Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 16 A |
| Sistem rame compatibil | Da |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură – cameră [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatură – cameră [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatură – podea [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatură – podea [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
| Tip de afișaj | Ecran tactil |
| Tip de senzor | Cameră + Podea |
| Tip produs | DEVIreg™ Touch |
| Tip reglare | PWM |
| Tip senzor străin compatibil | Da |
| Tipul sau denumirea bateriei | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.242 Kilogram |
| Greutate netă | 0.24 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.131 Litru |
| EAN/UPC | 5703466225592 |