Danfoss logo
DEVIreg™ Solo

Termostate, Tip de senzor: Cameră + Podea

140F1173

Temperatură – podea [°C]: 5 - 35, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: LCD

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.001
Adâncime [mm]32 mm
Afișaj (da/nu)Da
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Clasa de protecție IP a elementului21
Clauză de derogare RoHS UE6(a)-I7(c)-V
Comutator 2 poliNu
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric în standby [W] [Max]1.00 W
CuloareNegru
DescriereDEVIreg™ Solo (Black)
Descrierea produselorDEVIreg™ Solo (Black)
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EPD disponibilYes
Garanție [An]2
Greutate per baterie1 g
Grupă de produseTermostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]85 mm
Lățime [mm]85.00 mm
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionDEVIreg Solo (Black)
Montare DINNu
Product line21
Protecție la îngheț [°C]5 °C
Punct definiție senzor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]16 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură – cameră [°C] [Max]35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]5 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]35 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]35 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]60 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C]75 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]220 V
Tip de afișajLCD
Tip de senzorCameră + Podea
Tip produsDEVIreg™ Solo
Tip reglarePWM
Tipul sau denumirea baterieiCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută230 Gram
Greutate netă160 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.882 Litru
EAN/UPC5703466253908