Danfoss logo
DEVIreg Smart IVORY F

Termostate, DEVIreg Smart fildes, Tip de senzor: Cameră + Podea

140F1142

Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: Ecran tactil

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: DEVIreg™ Smart

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.000
1 greutate totală baterie primară kg0.000
Adâncime [mm]44 mm
Adâncime pachet [mm]110 mm
Afișaj (da/nu)Da
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a elementului21
Clasă softwareA
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
COD UNSPSC41112209
Colour (EF000007)White
Compania certificatoareCEEACIntertek Semko
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Comutator releuUnipolar
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Connection (EF000443)Wireless
Consum electric în standby [W] [Max]0.40 W
Contact type (EF001587)Electronic
Control characteristic (EF020644)Other
CuloareFildes 1013
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)44
DescriereDEVIreg Smart ivory
Descrierea produselorDEVIreg Smart fildes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensiune max. cablu terminal [mm²]2 x 2.5
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Garanție [An]5
Grad poluare2
Greutate per baterie0 g
Grupă de produseTermostate
Height (EF000040)85
Histerezis (+/-)0.20
IFTTT support available (EF011072)FALSE
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]85 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime pachet [mm]84 mm
Lățime [mm]85.00 mm
Lățime pachet [mm]108 mm
Limitator temperatură [°C] [Max]45 °C
Limitator temperatură [°C] [Min]5 °C
Limitator temperatură max. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură max. [°C] [Min]20 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Min]10 °C
Material DescriptionDEVIreg Smart Ivory
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Montare DINNu
Number of heater outputs (EF020681)1
Operation (EF002147)Touch screen
Product line21
Protecție la îngheț [°C]5 °C
Punct definiție senzor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]16 A
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.4
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Temperatură – cameră [°C] [Max]35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]5 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]45 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]65 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C]75 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]220 V
Tip de afișajEcran tactil
Tip de senzorCameră + Podea
Tip produsDEVIreg™ Smart
Tip reglarePWM
Tipul sau denumirea baterieiCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
Warranty type5-year product warranty
Width (EF000008)108
With display (EF000458)TRUE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.263 Kilogram
Greutate netă0.26 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.998 Litru
EAN/UPC5703466239643