Danfoss logo
DEVIreg Room Polar White_140F1165 bluetooth

Termostate, DEVIreg™ Room, Tip de senzor: Cameră + Podea

140F1165

Temperatură – podea [°C]: 4 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 4 - 35, Tip de afișaj: LED

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.000
1 greutate totală baterie primară kg0.000
Adâncime [mm]24 mm
Adâncime pachet [mm]95 mm
Afișaj (da/nu)Nu
AplicațieFloor heating
AprobareCEUkrTESTEAC
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a elementului21
Clasă softwareA
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(c)-I
COD UNSPSC41112209
Compania certificatoareIntertek SemkoUkrTESTEAC
Comutator 2 poliNu
Comutator releuUnipolar
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric în standby [W] [Max]0.20 W
CuloareRAL 9016 alb
Denumire produs dosar SCIPElectrical floor heating thermostat
DescriereDEVIreg Room Polar white
Descrierea produselorDEVIreg™ Room Polar white
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune max. cablu terminal [mm²]2 x 2.5
Garanție [An]2
Grad poluare2
Grupă de produseTermostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]85 mm
Înălțime pachet [mm]80 mm
Lățime [mm]85.00 mm
Lățime pachet [mm]95 mm
Caracteristicile
Valoare
Limitator temperatură max. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură max. [°C] [Min]5 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Min]4 °C
Material DescriptionDEVIreg Room Polar white
Montare DINNu
Nr. dosar SCIP3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Product line21
Protecție la îngheț [°C]5 °C
Punct definiție senzor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Rezervă baterieDa
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]16 A
Sistem rame compatibilDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Temperatură – cameră [°C] [Max]35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]4 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]45 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]4 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]35 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]60 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C]75 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]220 V
Tip de afișajLED
Tip de senzorCameră + Podea
Tip indicatorLED
Tip produsDEVIreg™ Room
Tip reglarePWM
Tip senzor străin compatibilDa
Tipul sau denumirea baterieiSupercapacitor
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută204 Gram
Greutate netă153 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.722 Litru
EAN/UPC5703466252147