Danfoss logo
Devireg Room, 140F1161

Termostate, DEVIreg™ Room, Tip de senzor: Cameră + Podea

140F1161

Temperatură – podea [°C]: 4 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 4 - 35, Tip de afișaj: LED

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.000
1 greutate totală baterie primară kg0.000
Adâncime [mm]24 mm
Adâncime pachet [mm]95 mm
Afișaj (da/nu)Nu
AplicațieFloor heating
AprobareCEUkrTESTEAC
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a elementului21
Clasă softwareA
Class of the temperature control (EF010595)II
Clauză de derogare RoHS UE6(c)7(c)-I
Clock model (EF020684)Digital
COD UNSPSC41112209
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compania certificatoareIntertek SemkoUkrTESTEAC
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Comutator 2 poliNu
Comutator releuUnipolar
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Connection (EF000443)2-wire
Consum electric în standby [W] [Max]0.20 W
Control characteristic (EF020644)PI
CuloareRAL 9010 alb
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Denumire produs dosar SCIPElectrical floor heating thermostat
Depth (EF000049)24
DescriereDEVIreg Room
Descrierea produselorDEVIreg™ Room
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune max. cablu terminal [mm²]2 x 2.5
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
Garanție [An]2
Grad poluare2
Grupă de produseTermostate
Height (EF000040)85
IFTTT support available (EF011072)FALSE
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]85 mm
Înălțime pachet [mm]80 mm
Lățime [mm]85.00 mm
Lățime pachet [mm]95 mm
Caracteristicile
Valoare
Limitator temperatură max. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură max. [°C] [Min]5 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Min]4 °C
Material DescriptionDEVIreg Room
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Measuring range (EF001836)4-35
Montare DINNu
Nr. dosar SCIP3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Number of heater outputs (EF020681)1
Operation (EF002147)Turn
Optimisation (EF021362)TRUE
Product line21
Protecție la îngheț [°C]5 °C
Punct definiție senzor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
RAL-number (EF000116)9010
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
Rezervă baterieDa
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]16 A
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
Sistem rame compatibilDa
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Temperatură – cameră [°C] [Max]35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]4 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]45 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]4 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]35 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]60 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C]75 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]220 V
Tip de afișajLED
Tip de senzorCameră + Podea
Tip indicatorLED
Tip produsDEVIreg™ Room
Tip reglarePWM
Tip senzor străin compatibilDa
Tipul sau denumirea baterieiSupercapacitor
Type of clock (EF005371)Week clock
Warranty type2-year product warranty
Width (EF000008)85
With display (EF000458)FALSE
With thermal feedback (EF000531)TRUE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută204 Gram
Greutate netă153 Gram
Volume0.722 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466250389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm