Danfoss logo
DEVIreg™ Opti electronic thermostat

Termostate, DEVIreg™ Opti, Tip de senzor: Cameră + Podea

140F1055

Temperatură – podea [°C]: 5 - 45, Temperatură – cameră [°C]: 5 - 35, Tip de afișaj: LCD

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.001
1 greutate totală baterie primară kg0.001
Adâncime [mm]44 mm
Afișaj (da/nu)Da
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a elementului21
Clauză de derogare RoHS UENo
COD UNSPSC41112209
Compania certificatoareIntertek Semko
Comutator 2 poliNu
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric în standby [W] [Max]0.50 W
CuloareRAL 9010 alb
DescriereDEVIreg OPTI Alb pur
Descrierea produselorDEVIreg™ Opti
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Garanție [An]2
Grad poluare2
Greutate per baterie1 g
Grupă de produseTermostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Caracteristicile
Valoare
Înălțime [mm]85 mm
Lățime [mm]85.00 mm
Material DescriptionDEVIreg OPTI Pure White
Montare DINNu
Product line21
Protecție la îngheț [°C]5 °C
Punct definiție senzor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]13 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură – cameră [°C] [Max]35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]5 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]45 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]35 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]60 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-25 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C]75 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]220 V
Tip de afișajLCD
Tip de senzorCameră + Podea
Tip produsDEVIreg™ OPTI
Tip reglarePWM
Tipul sau denumirea baterieiCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.255 Kilogram
Greutate netă0.25 Kilogram
Volume0.642 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466243152
Proposition 65No significant risk