Termostate, DEVIreg™ Multi, Tip de senzor: NTC
140F1139
Tip de afișaj: LCD
140F1139
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 70 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 70 mm |
| Afișaj (da/nu) | Da |
| Aplicație | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clasa de protecție IP a elementului | 40 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| COD UNSPSC | 41112209 |
| Compania certificatoare | CE |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Culoare | Negru |
| Denumire produs dosar SCIP | MCX08M2 |
| Descriere | DEVIreg Multi |
| Descrierea produselor | DEVIreg™ Multi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garanție [An] | 2 |
| Grad poluare | 2 |
| Grupă de produse | Termostate |
| Înălțime [mm] | 110 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime pachet [mm] | 122 mm |
| Lățime [mm] | 138.00 mm |
| Lățime pachet [mm] | 138 mm |
| Material Description | DEVIreg Multi |
| Monitorizare defecțiune senzor | Da |
| Montare DIN | Da |
| Nr. dosar SCIP | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| Product line | 21 |
| Rezervă baterie | Da |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 32 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -30 °C |
| Temperatură de operare [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatură la proba cu bilă [°C] | 125 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 60 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 110 V |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip de senzor | NTC |
| Tip produs | DEVIreg™ Multi |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.634 Kilogram |
| Greutate netă | 0.511 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 2.799 Litru |
| EAN/UPC | 5703466248560 |