Termostate, DEVIreg™ Hotwater
140F1133
DEVIreg™ Hotwater
140F1133
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 70 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 70 mm |
| Afișaj (da/nu) | Da |
| Aplicație | Apă caldă menajeră |
| Aprobare | CEEAC |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clasa de protecție IP a elementului | 40 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Compania certificatoare | CEEAC |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare | Negru |
| Descriere | DEVIreg™ Hotwater |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garanție [An] | 2 |
| Grupă de produse | Termostate |
| Înălțime [mm] | 110 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime pachet [mm] | 122 mm |
| Lățime [mm] | 138.00 mm |
| Lățime pachet [mm] | 138 mm |
| Material Description | DEVIreg Hotwater |
| Montare DIN | Da |
| Product line | 21 |
| Rezervă baterie | Da |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 32 A |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -30 °C |
| Temperatură de operare [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatură la proba cu bilă [°C] | 125 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 60 °C |
| Tip de afișaj | LCD |
| Tip de senzor | NTC |
| Tip produs | DEVIreg™ Hotwater |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.2 Kilogram |
| Greutate netă | 0.512 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 3.08 Litru |
| EAN/UPC | 5703466249680 |