Danfoss logo
DEVIreg 850 + PSU isometric

Termostate, DEVIreg™ 850, Tip de senzor: fără senzor

140F1084

Tip de afișaj: Ecran iluminat pentru 2 x 16 caractere

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]53 mm
Adâncime pachet [mm]280 mm
Afișaj (da/nu)Da
AplicațieAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
AprobareCEUkrTESTEAC
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a elementului20
Clauză de derogare RoHS UE7(c)-I
Compania certificatoareIntertek SemkoUkrTEST
Comutator 2 poliNu
Comutator releuUnipolar
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric în standby [W] [Max]3.00 W
CuloareRAL 9010 alb
Denumire produs dosar SCIP"Temperature controller for and and snow melting systems"
DescriereDEVIreg 850 IV Chirilic cu sursă
Descrierea produselorDEVIreg™ 850
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garanție [An]2
Grupă de produseTermostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]86 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime pachet [mm]72 mm
Lățime [mm]23.50 mm
Lățime pachet [mm]232 mm
Material DescriptionDEVIreg 850 IV Cyrillic with PSU
Monitorizare defecțiune senzorDa
Montare DINDa
Nr. dosar SCIP7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
Product line21
Rezervă baterieNu
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]15 A
Sistem rame compatibilNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]65 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]220 V
Tip de afișajEcran iluminat pentru 2 x 16 caractere
Tip de senzorfără senzor
Tip indicatorLED
Tip produsDEVIreg™ 850
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.828 Kilogram
Greutate netă0.82 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume4.677 Litru
EAN/UPC5703466210833