Danfoss logo
DEVIreg 610 140F1080 R

Termostate, DEVIreg™ 610, Tip de senzor: Cablu

140F1080

Interval setări temp. [°C]: 10 - 50, Tip de afișaj: Fără afişaj

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]45 mm
Adâncime pachet [mm]140 mm
AplicațieCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a elementului44
Clauză de derogare RoHS UENo
COD UNSPSC41112209
Compania certificatoareEACIntertek Semko
Comutator 2 poliDa
Comutator releuBipolar
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric în standby [W] [Max]0.93 W
CuloareRAL 9010 alb
DescriereDEVIreg 610
Descrierea produselorDEVIreg™ 610
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune max. cablu terminal [mm²]2 x 2.5
Garanție [An]2
Grad poluare2
Grupă de produseTermostate
Histerezis (+/-)0.20
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]100 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime pachet [mm]85 mm
Interval setări temp. [°C] [Max]50 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]10 °C
Lățime [mm]69.50 mm
Lățime pachet [mm]95 mm
Material DescriptionTHERMOSTAT DEVIREG 610 -10°C/+50°C 1C
Montare DINNu
Product line21
Punct definiție senzor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]10 A
Setare cântar-10 +50ºC
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatura ambiantă [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]65 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C]75 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]220 V
Tip de afișajFără afişaj
Tip de senzorCablu
Tip indicatorLED
Tip produsDEVIreg™ 610
Tip reglareHisterezis
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.384 Kilogram
Greutate netă0.38 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.131 Litru
EAN/UPC5703466209257