Danfoss logo
DEVIreg532 140F1037 R

Termostate, DEVIreg™ 532, JUSSI, Tip de senzor: Cameră + Podea

140F1039

Temperatură – podea [°C]: 20 - 50, Tip de afișaj: Fără afişaj

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]36 mm
Adâncime pachet [mm]140 mm
Afișaj (da/nu)Nu
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a elementului31
COD UNSPSC41112209
Compania certificatoareNEMKO
Comutator 2 poliNu
Comutator releuBipolar
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric în standby [W] [Max]0.25 W
CuloareRAL 9010 alb
DescriereDEVIreg 532, JUSSI
Descrierea produselorDEVIreg™ 532, JUSSI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune max. cablu terminal [mm²]2 x 2.5
Garanție [An]2
Grad poluare2
Grupă de produseTermostate
Histerezis (+/-)0.40
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]85 mm
Înălțime pachet [mm]85 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime [mm]85.00 mm
Lățime pachet [mm]95 mm
Material DescriptionDevireg 532, JUSSI
Montare DINNu
Product line21
Protecție la îngheț [°C]5 °C
Punct definiție senzor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]15 A
Setare cântar5 - 35ºC
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură – cameră [°C] [Max]35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]5 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]50 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]20 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]65 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C]75 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]220 V
Tip de afișajFără afişaj
Tip de senzorCameră + Podea
Tip indicatorLED
Tip produsDEVIreg™ seria 53x
Tip reglareHisterezis
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.232 Kilogram
Greutate netă0.23 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.131 Litru
EAN/UPC5703466209080