Termostate, DEVIreg™ 316, Tip de senzor: Cablu
140F1075
Interval setări temp. [°C]: -10 - 50, Tip de afișaj: Fără afişaj
140F1075
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 58 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 140 mm |
| Aplicație | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a elementului | 20 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| COD UNSPSC | 41112209 |
| Compania certificatoare | NEMKO |
| Comutator 2 poli | Nu |
| Comutator releu | Unipolar |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum electric în standby [W] [Max] | 0.25 W |
| Culoare | RAL 9010 alb |
| Descriere | DEVIreg 316 -10<>+50° |
| Descrierea produselor | DEVIreg™ 316 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune max. cablu terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Garanție [An] | 2 |
| Grad poluare | 2 |
| Grupă de produse | Termostate |
| Histerezis (+/-) [Max] | 6.00 |
| Histerezis (+/-) [Min] | 0.20 |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 86 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime pachet [mm] | 85 mm |
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 50 °C |
| Interval setări temp. [°C] [Min] | -10 °C |
| Lățime [mm] | 36.00 mm |
| Lățime pachet [mm] | 95 mm |
| Material Description | THERMOSTAT DEVIREG 316 -10°+50°C - 2C |
| Montare DIN | Da |
| Product line | 21 |
| Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 16 A |
| Scădere în perioada de economie [°C] [Max] | 8 °C |
| Scădere în perioada de economie [°C] [Min] | 0 °C |
| Setare cântar | -10 +50ºC |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
| Tip de afișaj | Fără afişaj |
| Tip de senzor | Cablu |
| Tip indicator | LED |
| Tip produs | DEVIreg™ 316 |
| Tip reglare | Histerezis |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.394 Kilogram |
| Greutate netă | 0.39 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.131 Litru |
| EAN/UPC | 5703466209240 |