Termostate, DEVIreg™ 233, Tip de senzor: Podea
19112321
Tip de afișaj: Fără afişaj
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Termostate
Înlocuire recomandată: 140F1170
19112321
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 31 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 140 mm |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a elementului | 41 |
| COD UNSPSC | 41112209 |
| Compania certificatoare | CE |
| Comutator 2 poli | Nu |
| Comutator releu | Unipolar |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum electric în standby [W] [Max] | 1.70 W |
| Culoare | RAL 9010 alb |
| Descriere | DEVIreg 233, cu senzor de cameră, buton frontal alb |
| Descrierea produselor | DEVIreg™ 233 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune max. cablu terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Garanție [An] | 2 |
| Grad poluare | 2 |
| Grupă de produse | Termostate |
| Histerezis (+/-) | 0.40 |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 71 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime pachet [mm] | 85 mm |
| Lățime [mm] | 0.00 mm |
| Lățime pachet [mm] | 95 mm |
| Material Description | Devireg 233,w.room sensor White front, b |
| Montare DIN | Nu |
| Product line | 21 |
| Protecție la îngheț [°C] | 5 °C |
| Punct definiție senzor [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sarcină inductivă | cos φ= 0.3 max 1A |
| Sarcină rezistivă max. [A] | 13 A |
| Setare cântar | 0 - 6 |
| Temperatură – cameră [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatură – cameră [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
| Tip de afișaj | Fără afişaj |
| Tip de senzor | Podea |
| Tip indicator | LED |
| Tip produs | DEVIreg™ 233 |
| Tip reglare | Histerezis |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.202 Kilogram |
| Greutate netă | 0.2 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.131 Litru |
| EAN/UPC | 5703466168981 |