Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ115 1.500 W 230 V, panou simplu

95002114

Application: Other heating

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]2000 mm
Adâncime pachet [mm]50 mm
AplicațieOther heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
COD UNSPSC40101819
Compania certificatoareCE
DescriereElztrip EZ115 1.500 W 230 V, panou simplu
Descrierea produselorElztrip EZ115
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAlte produse de încălzire
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]50 mm
Înălțime de instalare [mm] [Min]600 mm
Înălțime pachet [mm]150 mm
Lățime pachet [mm]2000 mm
Material DescriptionElztrip EZ115 1500W 230V, Mono panel
Product line21
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip produsSistem de încălzire radiant
Vopsea coloratăAlb

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.272 Kilogram
Greutate netă7.2 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume15 Litru
EAN/UPC5703466116753