Elztrip EZ111 1.050 W 230 V, panou simplu
95002112
Application: Other heating
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Sistem de încălzire radiant
95002112
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 150 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 50 mm |
| Aplicație | Other heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| COD UNSPSC | 40101819 |
| Compania certificatoare | CE |
| Descriere | Elztrip EZ111 1.050 W 230 V, panou simplu |
| Descrierea produselor | Elztrip EZ111 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Alte produse de încălzire |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 50 mm |
| Înălțime de instalare [mm] [Min] | 600 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 150 mm |
| Lățime pachet [mm] | 1500 mm |
| Material Description | Elztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel |
| Product line | 21 |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip produs | Sistem de încălzire radiant |
| Vopsea colorată | Alb |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 5.656 Kilogram |
| Greutate netă | 5.6 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 11.25 Litru |
| EAN/UPC | 5703466116746 |