EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 panouri fixe
95002104
Application: Other heating
95002104
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 1520 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 90 mm |
| Aplicație | Other heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| COD UNSPSC | 40101819 |
| Compania certificatoare | CE |
| Descriere | EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 panouri fixe |
| Descrierea produselor | Elztrip EZ22231 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupă de produse | Alte produse de încălzire |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 64 mm |
| Înălțime de instalare [mm] [Min] | 600 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 290 mm |
| Lățime pachet [mm] | 1540 mm |
| Material Description | EZ22231 (400V2) 2200W 400V, 2 fixed pane |
| Product line | 21 |
| Tensiune alimentare [V] CA | 400 V |
| Tip produs | Sistem de încălzire radiant |
| Vopsea colorată | Alb |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 11.4 Kilogram |
| Greutate netă | 11.286 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 40.194 Litru |
| EAN/UPC | 5703466116708 |