Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ222 2100W 230V, 2 panouri fixe

95002102

Application: Other heating

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]282 mm
Adâncime pachet [mm]90 mm
AplicațieOther heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
COD UNSPSC40101819
Compania certificatoareCE
DescriereEZ222 2100W 230V, 2 panouri fixe
Descrierea produselorElztrip EZ222
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAlte produse de încălzire
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]64 mm
Înălțime de instalare [mm] [Min]600 mm
Înălțime pachet [mm]70 mm
Lățime pachet [mm]1540 mm
Material DescriptionEZ222 2200W 230V 2 fixed panel
Product line21
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip produsSistem de încălzire radiant
Vopsea coloratăAlb

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută11.5 Kilogram
Greutate netă11.385 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume9.702 Litru
EAN/UPC5703466116692