EZ208 800W 230V, 2 panouri fixe
95002090
Application: Other heating
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Sistem de încălzire radiant
95002090
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 282 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 70 mm |
| Aplicație | Other heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| COD UNSPSC | 40101819 |
| Compania certificatoare | CE |
| Descriere | EZ208 800W 230V, 2 panouri fixe |
| Descrierea produselor | Elztrip EZ208 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Alte produse de încălzire |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 64 mm |
| Înălțime de instalare [mm] [Min] | 600 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 290 mm |
| Lățime pachet [mm] | 730 mm |
| Material Description | EZ208 800W 230V, 2 fixed panels |
| Product line | 21 |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip produs | Sistem de încălzire radiant |
| Vopsea colorată | Alb |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 5.2 Kilogram |
| Greutate netă | 5.148 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 14.819 Litru |
| EAN/UPC | 5703466116630 |