DEVItronic™, 20 W, Tensiune alimentare [V] CA: 12 - 48;24, 100 mm
60802071
Application: Other heating
60802071
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime [mm] | 33 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 130 mm |
| Aplicație | Other heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Cantitate cablu rece conductor | 2 |
| Clasa de protecție IP a elementului | 55 |
| COD UNSPSC | 40101830 |
| Compania certificatoare | Intertek Semko |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | DEVItronic 20W 12-48V 10°C 100mm IP55 |
| Descrierea produselor | DEVItronic™ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Garanție [An] | 2 |
| Grupă de produse | Alte produse de încălzire |
| Înălțime [mm] | 100 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 40 mm |
| Lățime [mm] | 116.00 mm |
| Lățime pachet [mm] | 125 mm |
| Lungime [m] | 0.03 m |
| Material Description | DEVItronic 20W 12-48V 10degC 100mm IP55 |
| Product line | 21 |
| Protecție UV | Da |
| Putere de încălzire [W/m] | 20 W |
| Tensiune alimentare [V] CA | 48 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 48 V24 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 12 V |
| Tip produs | DEVItronic™ |
| Vopsea colorată | Negru |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.36 Kilogram |
| Greutate netă | 0.356 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.65 Litru |
| EAN/UPC | 5703435010563 |