Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 70 W, Tensiune alimentare [V] CA: 240, 142 mm

60801156

Application: Other heating

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]57 mm
Adâncime pachet [mm]175 mm
AplicațieOther heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementului55
COD UNSPSC40101830
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereDEVItronic 70W 240V 145mm 50°C term
Descrierea produselorDEVItronic™
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garanție [An]2
Grupă de produseAlte produse de încălzire
Înălțime [mm]142 mm
Înălțime pachet [mm]55 mm
Lățime [mm]72.00 mm
Lățime pachet [mm]80 mm
Lungime [m]0.06 m
Material DescriptionDEVItronic 70W 240V 145mm 50degC term
Product line21
Protecție UVDa
Putere de încălzire [W/m]70 W
Tensiune alimentare [V] CA240 V
Tip produsDEVItronic™
Vopsea coloratăNegru
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.61 Kilogram
Greutate netă0.604 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.77 Litru
EAN/UPC5703435010556