Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 15 W, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 240, 75 mm

60800109

Application: Other heating

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime [mm]57 mm
Adâncime pachet [mm]115 mm
AplicațieOther heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementului55
COD UNSPSC40101830
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereDEVItronic 15W 110-240V 10°C IP55
Descrierea produselorDEVItronic™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Garanție [An]2
Grupă de produseAlte produse de încălzire
Înălțime [mm]75 mm
Înălțime pachet [mm]55 mm
Lățime [mm]72.00 mm
Lățime pachet [mm]80 mm
Lungime [m]0.06 m
Material DescriptionDEVITRONIC 110-240V 15W/10C - IP-55
Product line21
Protecție UVDa
Putere de încălzire [W/m]15 W
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]110 V
Tip produsDEVItronic™
Vopsea coloratăNegru
Warranty type2-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.35 Kilogram
Greutate netă0.347 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.506 Litru
EAN/UPC5703435010549